LT8440

新規設計に推奨

APLフィールド・デバイス向けパワー・コンディショナ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 本質的安全の熱定格に対する電力制限:650mW
  • (ライン電圧≤18.5V)
  • ライン電圧>18.5Vの場合の電流制限:35mA
  • APLクラスAデバイスに対する電流制限:55mA
  • シャント・レギュレータにより負荷の変動を軽減
  • 20mAの整流器電流を確保することにより信号の完全性を実現
  • 500mWのフルAPLパワーを負荷に供給
  • 入力電圧:6V~36V
  • 電流センス抵抗を内蔵
  • 極性に依存しないライン電圧検出
  • 露出パッド付き8 ピンSOIC パッケージ
LT8440
APLフィールド・デバイス向けパワー・コンディショナ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-LT8440-AZ

APLフィールド・デバイス向けパワー・コンディショナ

製品詳細

EVAL-LT8440-AZ評価用回路は、本質安全フィールド・デバイスの負荷電力ポートで使用されるLT8440を備えています。この回路は、Ethernet Advanced Physical Layer(Ethernet-APL)規格に従って、負荷電力ポートが消費する電力を調整および制限できます。クラスAフィールド・デバイスの本質安全Ex iaで定められている3重冗長性要件を満たすため、EVAL-LT8440-AZは3つのLT8440を直列に接続できるよう設計されていますが、これより少ない数のLT8440で動作するように構成することもできます。詳細については、「Redundancy of LT8440(LT8440の冗長性)」セクションを参照してください。

この評価用回路には、IEC60079-11やIEC60079-47など、Ethernet-APLおよび本質安全性の規格を満たすためのフィルタと保護コンポーネントも装備されています。この評価用回路では通信信号の完全性が適切に維持されるため、10BASE-T1Lデバイス間のシームレスなリンクアップが可能になります。

EVAL-LT8440-AZボードは、9V~17.5Vの入力電圧で動作するように設計されています。LT8440には、入力電圧範囲全体にわたり、Advanced Physical Layer(APL)規格に準拠したクラスA負荷電源ポートの最小保証値500mWまで、負荷と並列に電流が供給されます。負荷回路に障害が発生した場合、この評価用ボードは入力電力を650mW未満に制限します。LT8440は無負荷時でも電流をシャントし、通常動作時に少なくとも20mAの入力電流を確保します。これは、信号の完全性に関するAPL仕様で要求されています。

この回路基板の設計ファイルは、アナログ・デバイセズの設計支援サイト(製品評価用ボードおよびキット)から入手できます。

EVAL-LT8440-AZ
APLフィールド・デバイス向けパワー・コンディショナ

最新のディスカッション

LT8440に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める