LT5514
製造中デジタル利得制御付き、 超低歪みIFアンプ/ADCドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.49
製品の詳細
- 100MHzでの出力IP3:47dBm
- 最大出力パワー:21dBm
- 帯域幅:LF~850MHz
- 伝播遅延:0.8ns
- 最大利得:33dB
- ノイズ・フィギュア:7.3dB(最大利得)
- 利得制御範囲:22.5dB
- 利得制御ステップ:1.5dB
- 利得制御セトリングタイム:500ns
- 出力ノイズ・フロア:-134dBm/Hz(最大利得)
- 逆絶縁:-80dB
- 単一電源:4.75V~5.25V
- 低消費電力モード
- シャットダウン・モード
- イネーブル/ディスエーブル時間:1μs
- 差動I/Oインターフェイス
- 20ピンTSSOPパッケージ
LT5514は、低周波数(LF)~850MHzの帯域幅をもつプログラマブル・ゲインアンプ(PGA)です。このデバイスはデジタル制御の可変減衰器とその後に続く高直線性アンプで構成されています。この高直線性アンプは、個別の専用イネーブル・ピンと並列に配線された2個の同一のトランスコンダクタンス・アンプで構成されています。両方のアンプがイネーブルされている場合(標準モード)、LT5514のOIP3は、100MHzで+47dBmです。1 個のアンプがイネーブルされている場合、消費電力を低減することができます(低消費電力モード)。4つのパラレル・デジタル入力によって、1.5dBのステップ分解能で22.5dBの範囲にわたり利得を制御します。内蔵の電源レギュレータ/フィルタは、外部ノイズ源からアンプの信号パスを絶縁するのに役立ちます。
LT5514のオープンループ・アーキテクチャにより、実際のあらゆる負荷条件において、容量性負荷ドライブ時のピーキングのないAC応答や優れた逆絶縁などの安定動作が可能です。
LT5514は広帯域で動作可能で、出力差動RC時定数によって帯域幅を設定します。また、このデバイスは適切な出力フィルタを付加することにより、狭帯域ドライバとしても使用可能です。
アプリケーション
- 高直線性ADCドライバ
- IFサンプリング・レシーバ
- VGA IFパワーアンプ
- 50Ωドライバ
- 計測アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5514EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT5514EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT5514EFE#PBF | 製造中 | |
LT5514EFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 1 | ||
LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC6412 | 最終販売 | 800MHz、31dBレンジ、アナログ制御VGA |
LTC6430-20 | 新規設計に推奨 | 直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く