LT3799-1

製造中

アクティブPFC機能付きオフライン絶縁型フライバックLEDコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外付け部品を最少に抑えた絶縁型PFC LED ドライバ
  • 外付け部品によってのみ制限されるVINと VOUT
  • アクティブ力率改善(標準PFC > 0.97)
  • 少ない高調波成分
  • オプトカプラ不要
  • 高精度の安定化LED 電流:標準±5%
  • オープンLED 保護と短絡LED 保護
  • 熱特性が改善された16ピンMSOP パッケージ
LT3799-1
アクティブPFC機能付きオフライン絶縁型フライバックLEDコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
ステップダウン LEDドライバ 1
LT3746 製造中 降圧コントローラ付き32チャネル20mA LEDドライバ
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3799
  • LT3799-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1816B

LT3799EMSE-1 Demo Board I Offline Isolated Flyback LED Driver with PFC, 90VAC ≤ VIN ≤ 305VAC, VOUT = 36V(nom) @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1816B is an off-line isolated flyback LED driver featuring LT3799-1. The demo board provides a single constant current output of 3A over an LED string voltage from 22V to 38V. It is optimized to operate over a wide AC input voltage range (90VAC to 305VAC, 47Hz to 63Hz). LED current typically stays within ±5% over the whole input voltage range. It provides a high power factor (>0.9) enabling a single design to be used worldwide. It is also designed to comply with the IEC 61000-3-2 Class C harmonics standard and the EN55015B conducted EMI standard.

eval board
DC1947A

LT3799EMSE-1 Demo Board | Offline Isolated Flyback LED Driver with PFC

製品詳細

DC1947A: Demo Board for the LT3799-1 Offline Isolated Flyback LED Controller with Active PFC.


 


DC1816B
LT3799EMSE-1 Demo Board I Offline Isolated Flyback LED Driver with PFC, 90VAC ≤ VIN ≤ 305VAC, VOUT = 36V(nom) @ 3A
DC1947A
LT3799EMSE-1 Demo Board | Offline Isolated Flyback LED Driver with PFC

最新のディスカッション

LT3799-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品