LT3020
LT3020
新規設計に推奨100mA、低電圧、低損失リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 32
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
Viewing:
製品の詳細
- VIN範囲:0.9V~10V
- 最小入力電圧:0.9V
- 損失電圧: 150mV(標準)
- 出力電流:100mA
- 調整可能な出力電圧(VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
- 固定出力電圧:1.2V、1.5V、1.8V
- 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定(最小2.2μF)
- 0mA~100mA で0.2%のロード・レギュレーション
- 低消費電流:120μA(標準)
- シャットダウン時の消費電流: 3μA(標準)
- 電流制限保護
- 逆バッテリ保護
- 逆電流なし
- ヒステリシス付き熱制限機能
- 8ピンDFN(3mm×3mm)パッケージとMSOP パッケージ
LT3020は、最小0.9Vの入力電源で動作するVLDO™(very low dropout voltage)リニア・レギュレータです。このデバイスは標準150mVの損失電圧で100mAの出力電流を供給します。LT3020は低入力電圧から低出力電圧を供給するアプリケーションに最適で、スイッチング・レギュレータに匹敵する電気的効率を達成します。
このレギュレータは2.2μFという小さい低ESRセラミック出力コンデンサを使用して安定性と過渡応答を最適化します。他にも、0%のライン・レギュレーションと標準0.2%のロード・レギュレーションなどを特長としています。シャットダウン時には、消費電流が標準で3μAまで低減されます。
内部保護回路は逆バッテリ保護、電流制限、ヒステリシス付き熱制限、逆電流保護などを行います。LT3020は最小で200mVリファレンスまでの出力範囲をもつ可変出力電圧デバイスとして使用できます。また、1.2V、1.5V、1.8Vの固定出力電圧バージョンもあります。
LT3020レギュレータは、露出パッドを備えた高さの低い(0.75mm)8ピン(3mm×3mm)DFNパッケージと8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 低電流レギュレータ
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- ページャ
- 無線モデム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3020EMS8#PBF | 製造中 | |
LT3020EMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3020IMS8#PBF | 製造中 | |
LT3020IMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3020EMS8#PBF | 製造中 | |
LT3020EMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3020EMS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3020IMS8#PBF | 製造中 | |
LT3020IMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3020IMS8-1.8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LT3020 - LDO Linear Regulators
- LT3020-1.8 Demo Circuit - VLDO Regulator (2.1-10V to 1.8V @ 100mA)
- LT3020-1.2 Demo Circuit - VLDO Regulator (1.5-10V to 1.2V @ 100mA)
- LT3020-1.5 Demo Circuit - VLDO Regulator (1.8-10V to 1.5V @ 100mA)
- LT3020 Demo Circuit - VLDO Regulator (1.8-10V to 1.5V @ 100mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3020
- LT3020-1.2
- LT3020-1.5
- LT3020-1.8
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。