LT1993-4

新規設計には非推奨

900MHz、低歪み、低ノイズ差動アンプ/ADCドライバ(AV=4V/V)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 900MHzの-3dB帯域幅
  • 4V/V(12dB)の固定利得
  • 低歪み:
    • OIP3が40dBm、HD3が-73dBc(70MHz 2VP-P)
    • OIP3が51dBm、HD3が-94dBc(10MHz 2VP-P)
  • 低ノイズ:NFが14.5dB、en = 2.35nV/√Hz (70MHz)
  • 差動入出力
  • 追加のフィルタ付き出力
  • 調整可能な出力同相電圧
  • DC結合またはAC結合動作
  • 最小限のサポート回路
  • 高さ0.75mmの小型16ピン3mm×3mm QFNパッケージ
LT1993-4
900MHz、低歪み、低ノイズ差動アンプ/ADCドライバ(AV=4V/V)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1993-10
  • LT1993-2
  • LT1993-4

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC800A-B

LT1993CUD-4 | 900MHz diff In/Out ADC Driver

製品詳細

DC800A-B: Demo Board for the LT1993-4 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ADC Driver (AV = 4V/V).

eval board
DC900A-02U

Combo Demo Board for LTC2255 and LT1993-4 (12dB) Requires DC718

製品詳細

DC900A-02U Demo Board for:
LTC2255 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADCs
LT1993-4 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ADC Driver (Av = 4V/V)

DC800A-B
LT1993CUD-4 | 900MHz diff In/Out ADC Driver
DC900A-02U
Combo Demo Board for LTC2255 and LT1993-4 (12dB) Requires DC718

最新のディスカッション

LT1993-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品