LT1581
LT1581
製造中10A、超低ドロップアウト・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.90
Viewing:
製品の詳細
- 低ドロップアウト:10Aの出力電流で430mV
- 高速過渡応答
- リモート・センス
- ロード・レギュレーション:1mV
- 2.5V固定出力および可変出力
- 2電源モードで電源シーケンスの問題がない
LT1581は新世代のマイクロプロセッサに電力を供給するように設計された 10Aの低ドロップアウト・レギュレータです。このデバイスのドロップアウト電圧は、軽負荷時には100mVで、10Aの出力電流時でも430mVまでしか上昇しません。このドロップアウトを達成するために、出力電圧より1V高い第二の低電流入力電圧が必要です。このデバイスは、LT1584に匹敵するドロップアウトをもつ単一電源デバイスとしても使用できます。
LT1581には、他のいくつかの新しい機能が追加されました。リモート・センス・ピンが引き出されています。この機能は負荷の変動による出力電圧の変化を実質上なくします。SENSEピンで測定した100mAから10Aの負荷電流ステップに対する標準ロード・レギュレーションは1mV未満です。
LT1581はLT1584と同等の高速過渡応答特性を備えています。固定電圧デバイスでは、ADJUSTピンが引き出されています。 ADJUSTピンに小容量のコンデンサを接続すると、さらに過渡特性が改善されます。
このデバイスは、5Vおよび3.3V電源が利用できるマザーボード上で、2V~3Vのプロセッサ電源を生成するのに最適です。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ電源
- スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
- 高電流レギュレータ
- 90MHz~166MHz、およびそれ以上の周波数で動作するPentium®プロセッサ用5V~3.XXV
- ポータブルPentiumプロセッサ用3.3V~2.9V
- Power PCTMシリーズ用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1581CT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1581CT7-2.5#PBF | 7-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1581CT7#PBF | 製造中 | |
LT1581CT7-2.5#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1581
- LT1581-2.5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt1581に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める