LT1529
LT1529
製造中3A 低ドロップアウト・レギュレータマイクロパワー低静止電流、シャットダウン機能付き
- 製品モデル
- 23
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.69
Viewing:
製品の詳細
- ドロップアウト電圧: 0.6V(IOUT = 3A)
- 出力電流: 3A
- 静止電流: 50μA
- 保護ダイオードが不要
- 3.8Vから14Vまでの可変出力電圧
- 3.3Vおよび5Vの固定出力電圧
- ドロップアウト時の制御された消費電流
- シャットダウン時IQ = 16μA
- 3.3μFの出力コンデンサで安定動作
- バッテリ逆接続保護
- 逆電流なし
- サーマル・リミット内蔵
LT1529/LT1529-3.3/LT1529-5は、シャットダウン機能を備えたマイクロパワー静止電流の3A低ドロップアウト・レギュレータです。これらのデバイスは、0.6Vのドロップアウト電圧で3Aの出力電流を供給できます。また、バッテリ電源システムで使用できるように設計されており、消費電流は動作時で50μA、シャットダウン時で16μAと低く、バッテリ電源システムに最適です。静止電流は十分に制御されており、他の多くの低ドロップアウトPNPレギュレータのように、ドロップアウト時に増加することはありません。
LT1529/LT1529-3.3/LT1529-5の他の特長として、小さな出力コンデンサで動作できることがあります。従来のほとんどのデバイスは、安定動作のために10μFから100μFのコンデンサが必要でしたが、わずか3.3μFを出力に接続するだけで安定して動作します。小さいセラミック・コンデンサを使用して、製造効率を高めることができます。また、入力を負電圧を含めて出力電圧より低い電圧に接続することができ、その場合にも出力から入力へ逆電流が流れることはありません。このような特長を備えているため、LT1529/LT1529-3.3/LT1529-5は出力が“H”に保持され、入力がグランドまたは逆電圧になるバックアップ電源への応用に最適です。このような状態でも出力ピンからグランドには、わずか16μAの電流しか流れません。これらのデバイスは、5ピンTO-220および5ピンDDパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高効率レギュレータ
- バッテリ電源システムのレギュレータ
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- 5Vから3.3Vのロジック用レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1529CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529CQ-3.3#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529CQ-3.3#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529CQ-5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529CQ-5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1529CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1529CT-3.3#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1529CT-3.3#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1529CT-5#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1529CT-5#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1529CT-5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1529IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529IQ-3.3#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529IQ-3.3#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529IQ-5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529IQ-5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1529IT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1529IT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1529IT-3.3#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1529IT-5#PBF | 5-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1529CQ#PBF | 製造中 | |
LT1529CQ#TRPBF | 製造中 | |
LT1529CQ-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1529CQ-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1529CQ-5#PBF | 製造中 | |
LT1529CQ-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1529CT#06PBF | 製造中 | |
LT1529CT#PBF | 製造中 | |
LT1529CT-3.3#06PBF | 製造中 | |
LT1529CT-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1529CT-5#06PBF | 製造中 | |
LT1529CT-5#30PBF | 製造中 | |
LT1529CT-5#PBF | 製造中 | |
LT1529IQ#PBF | 製造中 | |
LT1529IQ#TRPBF | 製造中 | |
LT1529IQ-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1529IQ-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1529IQ-5#PBF | 製造中 | |
LT1529IQ-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1529IT#06PBF | 製造中 | |
LT1529IT#PBF | 製造中 | |
LT1529IT-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1529IT-5#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1764 | 製造中 | 3A、高速過渡応答、低ノイズのLDOレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1529
- LT1529-3.3
- LT1529-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。