LT1521
LT1521
製造中シャットダウン機能付き、マイクロパワー静止電流の300mA低損失レギュレータ
- 製品モデル
- 34
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.41
Viewing:
製品の詳細
- ドロップアウト電圧: 0.5V
- 出力電流: 300mA
- 静止電流: 12μA
- 保護ダイオードが不要
- 可変出力電圧: 3.8V~20V
- 固定出力電圧: 3V、3.3V、5V
- ドロップアウト時の制御された静止電流
- シャットダウン時のIQ=6μA
- 1.5μFの出力コンデンサで安定動作
- 逆バッテリ保護
- 逆電流なし
- 熱制限機能
LT1521/LT1521-3/LT1521-3.3/LT1521-5は、シャットダウン機能を備えたマイクロパワー静止電流の低損失レギュレータです。これらのデバイスは、0.5Vのドロップアウト電圧で300mAの出力電流を供給できます。また、バッテリ駆動システムで使用するように設計されており、静止電流が動作時で12μA、シャットダウン時で6μAと小さく、その用途に最適です。静止電流は十分に制御されており、他の多くの低損失PNPレギュレータのように、ドロップアウト時に増加することはありません。
LT1521/LT1521-3/LT1521-3.3/LT1521-5は非常に小さい出力コンデンサで動作できるという特長も備えています。従来のほとんどのデバイスは、安定させるために10μF~100μFのコンデンサが必要でしたが、わずか1.5μFを出力に接続するだけで安定して動作します。小さいセラミック・コンデンサを使用することにより、製造効率を高めることができます。また、入力を負電圧を含めて出力電圧より低い電圧に接続することができ、その場合にも出力から入力へ逆電流が流れることはありません。このような特長を備えているため、LT1521シリーズは出力が"H"に保持され、入力が"L"または逆電圧になるバックアップ電源に最適です。このような状態でも出力ピンからグランドには、わずか5μAの電流しか流れません。
アプリケーション
- 低電流レギュレータ
- バッテリ駆動システムのレギュレータ
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1521CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-3#PBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-5#PBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1521CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-3#PBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CMS8-5#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1521CS8#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1521CS8#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1521CS8#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1521CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1521IS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1521IS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1962 | 新規設計に推奨 | 300mA、低ノイズ、マイクロパワーLDOレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1521-5 Demo Circuit - 5V Battery-Powered Supply with Shutdown (6-20V to 5V @ 300mA)
- LT1521 - LDO Linear Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1521
- LT1521-3
- LT1521-3.3
- LT1521-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。