LT1354
LT1354
製造中12MHz、400V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.35
Viewing:
製品の詳細
- 利得バンド幅: 12MHz
- スルーレート: 400V/μs
- 電源電流: 1.25mA(MAX)
- ユニティゲインで安定動作
- あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-Load™オペアンプ
- 入力ノイズ電圧: 10nV/√Hz
- 入力オフセット電圧: 800μV(MAX)
- 入力バイアス電流: 300nA(MAX)
- 入力オフセット電流: 70nA(MAX)
- DC電圧利得: 12V/mV(MIN)(RL=1kΩ)
- セトリング・タイム: 230ns( 0.1%、10V Step)
- セトリング・タイム: 280ns( 0.01%、10V Step)
- 出力電圧振幅: ±12.5V(MIN)(RL=500Ω)
- 出力電圧振幅: ±3V(MIN)(RL=150Ω)
- ±2.5V、±5V、および±15Vで仕様を規定
LT1354は優れたACおよびDC性能を有するローパワー、高速、高スルーレートのオペアンプです。LT1354は、同等のバンド幅をもつアンプと比較して、非常に低い消費電流、低入力オフセット電圧、低入力バイアス電流、および高DC利得を実現しています。回路方式は、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。このアンプはすぐれたセトリング特性を備えた単一利得段で、データ・アクイジション・システムに最適なデバイスです。出力は±15V電源で500Ω負荷を±12Vまでドライブし、±5V電源では150Ω負荷を±2.5Vまでドライブします。このアンプはどんな容量性負荷を接続しても安定しているため、バッファまたはケーブル・ドライバのアプリケーションに有用です。
LT1354は、このユニークな回路方式を使用し、リニアテクノロジーの先進のバイポーラ・コンプリメンタリ・プロセスを採用した高速、高性能アンプ・ファミリのメンバです。LT1354のデュアルおよびクワッド・アンプ・バージョンについては、LT1355/LT1356のデータ・シートを参照してください。また、消費電流およびバンド幅がさらに大きなデバイスについては、LT1357からLT1356のデータ・シートを参照してください。それぞれにシングル、デュアル、およびクワッド・オペアンプが供給されています。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- データ・アクイジション・システム
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 4
仕様に関するお知らせ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1354CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1354CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1354CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1354IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1354IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1354CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1354CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1354CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1354CS8#PBF | 製造中 | |
LT1354CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1354IS8#PBF | 製造中 | |
LT1354IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1354CS8#PBF | 製造中 | |
LT1354CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1354IS8#PBF | 製造中 | |
LT1354IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1354CS8#PBF | 製造中 | |
LT1354CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1354IS8#PBF | 製造中 | |
LT1354IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1354
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。