LT1178
LT1178
製造中最大17μA、デュアルおよびクワッド、単一電源高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.16
Viewing:
製品の詳細
- 消費電流 17μA最大
- オフセット電圧 70μV最大
- オフセット電流 250pA最大
- 入力バイアス電流:5nA最大
- 電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz) 0.9μVP-P
- 電流ノイズ(0.1Hz~10Hz) 1.5pAP-P
- オフセット電圧ドリフト 0.5μV/℃
- 利得帯域幅積 85kHz
- スルーレート 0.04V/μS
- 単一電源動作
- 入力電圧範囲はグランドまで可
- 出力振幅は電流シンク時グランドまで可
- プルダウン抵抗不要
- 出力負荷電流は、ソース、シンク共5mA
LT1178は標準的な8ピン・パッケージで封止されたデュアルのオペアンプで、LT1179は、同じく14ピンのクワッド・オペアンプです。いずれも単一電源で動作し、±15Vでも十分なスペックの規定がなされています。
超低消費電流という特長は真に高精度な特長とバランスよく結合しています:オフセット電圧が30μV、オフセット電流が50pA等々。いずれも1.5pAP-Pの電流ノイズとpAレベルのオフセット電流を達成していますので、シリーズエラーを発生させることなしにMΩレベルのソース抵抗を使用することができます。電圧ノイズは0.9μVP-Pで、低消費電流であることを考慮しても著しく低くなっています。
LT1178/LT1179とも、単一電源で動作します(リチウム電池1個、またはニッカド電池2個)。入力範囲は、グランド以下に設定できます。すべてのNPN出力段は、数mV以内にグランドまで振幅させることができます。電流シンク時でも消費電流を浪費するプルダウン抵抗は必要ありません。
約3倍程度の消費電流が許容できる場合には、シングルLT1077、デュアルLT1078およびクワッドのLT1079を推奨します。LT1077/LT1078/LT1079とも十分に高いバンド幅、スルーレート、低い電圧ノイズおよび出力ドライブ能力をそなえています。
アプリケーション
- バッテリおよび太陽電池システム
- ポータブル計測器
- リモートセンサ・アンプ
- 衛星搭載機器
- マイクロパワー・サンプル/ホールド
- サーモカプル・アンプ
- マイクロパワー・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1178ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1178CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1178IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1178S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1178S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1178SW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1178SW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1178ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1178CN8#PBF | 製造中 | |
LT1178IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1178ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1178CN8#PBF | 製造中 | |
LT1178IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1178ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1178CN8#PBF | 製造中 | |
LT1178IN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1178S8#PBF | 製造中 | |
LT1178S8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1178S8#PBF | 製造中 | |
LT1178S8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1178S8#PBF | 製造中 | |
LT1178S8#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1178SW#PBF | 製造中 | |
LT1178SW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1178
- LT1178A
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。