Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT1101
製造中高精度、マイクロパワー、単一電源計装アンプ(固定利得=10または100)
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.36
製品の詳細
- ゲイン・エラー: 0.04%(MAX)
- ゲイン・ノンリニアリティ: 0.0008%(8ppm)(MAX)
- ゲイン・ドリフト: 4ppm/℃(MAX)
- 消費電流: 105μA(MAX)
- オフセット電圧: 160μV(MAX)
- オフセット電圧ドリフト: 0.4μV/℃(TYP)
- オフセット電流: 600pA(MAX)
- CMRR、G=100: 100dB(MIN)
- ノイズ、0.1Hz~10Hz
- 0.9μVP-P: (TYP)
- 2.3pAP-P: (TYP)
- 利得帯域幅積: 250kHz(MIN)
- 単一電源または両電源動作
- 表面実装パッケージを用意
LT1101は、高精度計装用オペアンプとして次の画期的な特長をそなえています:(1)市場における最初のマイクロパワー計装オペアンプであること (2)最初の単一電源計装オペアンプであること (3)ゲインが10倍または100倍の最初の計装オペアンプで、低コストで8ピンであること
LT1101は完全に自己完結型なので、ゲイン設定用の外付け抵抗が不要です。LT1101は0.008%のゲイン・エラー、3ppmのゲイン・リニアリティおよび1ppm/℃のゲイン・ドリフト等の特長があり、且つマイクロパワー(75μAの消費電流)で動作します。出力は、優れたゲイン精度と共に2k負荷を±10Vまでドライブすることを保証しています。
他の特長としては、50μVの入力オフセット電圧、130pAの入力オフセット電流および低ドリフト(0.4μV/℃、0.7pA/℃)等が極立っています。更に、他の計測用オペアンプと異なり、出力オフセット電圧はトータル・エラーに影響を与えません。
全てのスペックは±15V両電源および単一-5V電源で規定されています。LT1101は、リチウム電池1個または、ニッカド電池2個で動作します。バッテリ電圧が1.8Vへ低下した場合でも、ゲイン精度は保持され入出力電圧とも、数mV以内にグランドまで振幅させることができます。電流シンク時でも、消費電流を浪費するプルダウン抵抗は必要ありません。
アプリケーション
- 同相電圧ノイズが大きい場所での差動増幅
- マイクロパワー・ブリッジ・トランスデューサ・アンプ
- サーモ・カップル
- ストレイン・ケージ
- サーミスタ
- 差動電圧―電流コンバータ
- トランス・カプリング・アンプ
- 4mA~20mAブリッジ・トランスミッタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1101ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1101AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1101CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1101IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1101ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1101ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1101SW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1101SW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1101ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1101AIN8#PBF | 製造中 | |
LT1101CN8#PBF | 製造中 | |
LT1101IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1101ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1101AIN8#PBF | 製造中 | |
LT1101CN8#PBF | 製造中 | |
LT1101IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1101ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1101AIN8#PBF | 製造中 | |
LT1101CN8#PBF | 製造中 | |
LT1101IN8#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1101ISW#PBF | 製造中 | |
LT1101ISW#TRPBF | 製造中 | |
LT1101SW#PBF | 製造中 | |
LT1101SW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1101
- LT1101A
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。