LT1087
LT1087
製造中止T1087 -ケルビン・センス入力付き調整可能低損失レギュレータ
Viewing:
製品の詳細
- 真のケルビン・センシングが可能な分離センス入力
- 並列接続が容易
- 1Vの損失まで動作
- 複数の電流レベルで損失電圧を保証
- 0.05%ライン・レギュレーション
- センス・ポイントで0.1%のロード・レギュレーション
新規設計には推奨しません。代替についてはお問い合せ下さい。
LT1087はLT1084調整可能な低損失3端子レギュレータと同類のデバイスです。応用性を高めるために、内部基準/誤差アンプのセンスポイントが引き出されています。
これらはリモート負荷での出力電圧を正しくケルビン・センスするために使用できます。2つ以上のデバイスが並列に接続されている場合は、電流をそれらに均等配分できるため、ユーザは高電流モジュールを簡単に構成できます。このデバイスは5Aの出力電流を供給するように設計されています。すべての内部回路は1Vの出力差動まで動作できるように設計されており、損失電圧は負荷電流の関数として完全に規定されています。オンチップ・トリミングによって基準電圧は1%に調整されています。電流制限も調整されているため、過負荷状態でもレギュレータと電源回路のストレスは最小に抑えられます。これらのデバイスには10μFの出力コンデンサが必要ですが、ほとんどのレギュレータ設計では通常組み込まれています。
アプリケーション
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源でのポスト・レギュレータ
- 高電流レギュレータ
- リモートセンス・レギュレータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 5
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1580 | 製造中 | 7A、超低損失レギュレータ |