LT1085
LT1085
製造中7.5A、5A、3Aの低損失正電圧可変レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.18
Viewing:
製品の詳細
- 3端子可変
- 3A、5A、または7.5Aの出力電流
- 最低1V損失で動作
- 複数の電流レベルで損失電圧を保証
- 0.015%のライン・レジュレーション
- 0.1%のロード・レギュレーション
- 100%の熱制限機能テスト
- 固定出力バージョンも供給
- 3ピン・プラスチックTO-220、TO-3PおよびDDパッケージ
LT1083シリーズの正電圧可変レギュレータは、現在利用可能なデバイスよりも高効率で7.5A、5A、および3Aを供給するように設計されています。内部回路はすべて、最低1Vの入出力差まで動作するように設計されており、損失電圧は負荷電流の関数として完全に規定されています。損失は最大出力電流で最大1.5Vが保証され、負荷電流が小さくなると低下します。オンチップ・トリミングでリファレンス電圧が1%に調節されています。また、電流制限もトリミングされ、過負荷状態においてもレギュレータと電源回路の双方に対してストレスを最小にします。
LT1083/LT1084/LT1085は、従来の3端子レギュレータとピン互換です。これらの新しいデバイスでは10μFの出力コンデンサが必要です。ただし、これは通常ほとんどのレギュレータの設計に含まれています。
最大10%までの出力電流が静止電流として消費されるPNPレギュレータとは異なり、LT1083の静止電流は負荷に流れ、効率を高めます。
アプリケーション
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
- 定電流レギュレータ
- バッテリ・チャージャ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 4
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1085CM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085CM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085CT#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1085IM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085IM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085IT#PBF | 3-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1085CM#PBF | 製造中 | |
LT1085CM#TRPBF | 製造中 | |
LT1085CT#PBF | 製造中 | |
LT1085IM#PBF | 製造中 | |
LT1085IM#TRPBF | 製造中 | |
LT1085IT#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1764 | 製造中 | 3A、高速過渡応答、低ノイズのLDOレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1085
- LT1085-12
- LT1085-3.3
- LT1085-3.6
- LT1085-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。