LT1085-Fixed
LT1085-Fixed
製造中3A、5A、7Aの固定出力電圧低損失レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.18
Viewing:
製品の詳細
- 5V、12Vに固定された3端子レギュレータ
- 3A、5A、または7.5Aの出力電流
- 1Vの損失で動作可能
- 複数の電流レベルで損失電圧を保証
- 0.015%のライン・レギュレーション
- 0.1%のロード・レギュレーション
- 100%サーマルリミット・バーンイン
- 可変バージョンも供給
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1083シリーズの正電圧固定出力レギュレータは、最近供給されているデバイスより高い効率の3A、5A、および7.5Aを供給するために設計されています。すべての内部回路は1Vの入力/出力電圧差で動作するように設計され、その損失電圧は負荷電流の関数として完全に規定されています。また損失電圧は最大出力電流で1.5V(最大)が保証され、負荷電流が減少するに従ってその値も低下します。出力電圧はオンチップ・トリミングによって1%に調整されています。電流制限もトリミングされているため、レギュレータおよび電源回路に対するストレスが、過負荷条件においても最小限に抑制されています。
LT1083シリーズのデバイスは、従来の3端子レギュレータとピン・コンパチブルになっています。これらの新しいデバイスでは10μFの出力コンデンサが必要ですが、通常ほとんどの電源の設計に含まれています。
出力電流の10%が無信号時電流として流れるPNPレギュレータと異なって、LT1083の無信号時電流は負荷に流れるため、効率を向上させます。
アプリケーション
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- 定電流レギュレータ
- バッテリ・チャージャ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1085CM-3.3#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085CM-3.3#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085CM-3.6#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085CM-3.6#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085CT-12#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1085CT-3.3#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1085CT-3.6#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1085CT-5#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1085IM-3.6#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085IM-3.6#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1085IT-12#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1085IT-5#PBF | 3-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1085CM-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1085CM-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT1085CM-3.6#PBF | 製造中 | |
LT1085CM-3.6#TRPBF | 製造中 | |
LT1085CT-12#PBF | 製造中 | |
LT1085CT-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1085CT-3.6#PBF | 製造中 | |
LT1085CT-5#PBF | 製造中 | |
LT1085IM-3.6#PBF | 製造中 | |
LT1085IM-3.6#TRPBF | 製造中 | |
LT1085IT-12#PBF | 製造中 | |
LT1085IT-5#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1764 | 製造中 | 3A、高速過渡応答、低ノイズのLDOレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1085
- LT1085-12
- LT1085-3.3
- LT1085-3.6
- LT1085-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1085-FIXEDに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める