LT1006
LT1006
製造中高精度単一電源オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源動作
- 入力電圧範囲がグランドまで拡張されている。
- 電流をシンクしながら出力がグランドまで振幅する。
- 保証オフセット電圧 50μV最大
- 保証低ドリフト 1.3μV/℃最大
- 保証オフセット電流 0.5nA最大
- 保証高利得
- 5mAの負荷電流1500000最小
- 17mAの負荷電流 800000最小
- 保証低電源電流 520μA最大
- 電源電流を1/4に低減可能
- 低電圧ノイズ、0.1Hz~10Hz 0.55μVp-p
- 電流ノイズOP-07より優れている 0.07pA√Hz(10Hz)
- 高入力インピーダンス 250MΩ最小
- 保証最小電源電圧 2.7V最小
LT1006は、初めての単一電源の高精度オペアンプです。5Vで全仕様が規定されており、単一電源動作に最適化された設計となっています。±15Vでの仕様も規定されています。
LT1006は、20μVの低オフセット、0.2μV/℃のドリフト、120pAのオフセット電流、2500000の利得、114dBの同相除去、および126dBの電源変動除去などの特性を有しています。
電源電流はわずか340μAですが、高性能の出力段が高い電圧利得を維持しながら、20mA以上の電流をソースまたはシンクすることができます。同相入力範囲にグランドが含まれるため、圧力ゲージまたは熱電対からの低グランド基準入力に対応でき、出力はグランドから数ミリボルト以内の範囲に振幅可能です。高スルーレート(1V/μS以上)またはマイクロパワー動作(電源電流を90μAまで低減)が要求される場合は、ピン8にオプションの外部抵抗を接続して動作電流を変更することができます。
同様の単一電源高精度デュアルおよびクワッド・オペアンプについては、LT1013/LT1014のデータ・シートを参照してください。マイクロパワー・デュアルおよびクワッド・オペアンプについては、LT1078/LT1079のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- 低消費電力サンプル&ホールド回路
- バッテリ給電による高精度計測
- 圧力ゲージ信号調整
- 熱電対アンプ
- 4mA~20mAの電流ループ・トランスミッタ
- アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 22
デザイン・ノート 15
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1006CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1006S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1006S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1006CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1006CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1006CN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1006S8#PBF | 製造中 | |
LT1006S8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1006S8#PBF | 製造中 | |
LT1006S8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1006
- LT1006A
- LT1006S8
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。