HMC936
HMC936
製造中止6-Bit Digital Phase Shifter SMT, 1.2 - 1.4 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Low RMS Phase Error: 1.2°
- Low Insertion Loss: 5 dB
- High Linearity: +45 dBm
- Positive Control Logic
- 360° Coverage, LSB = 5.625°
- 28 Lead 6x6 mm QFN
Package: 36 mm²
The HMC936LP6E is a 6-bit digital phase shifter which is rated from 1.2 to 1.4 GHz, providing 360 degrees of phase coverage, with a LSB of 5.625 degrees. The HMC936LP6E features very low RMS phase error of 1.2 degrees and extremely low insertion loss variation of ±0.5 dB across all phase states. This high accuracy phase shifter is controlled with positive control logic of 0/+5V and requires no negative supply voltage. The HMC936LP6E is housed in a compact 6x6 mm plastic leadless SMT package and is internally matched to 50 Ohms with no external components.
Applications
- EW Receivers
- Weather & Military Radar
- Phase Cancellation
- Satellite Communications
- Beamforming Modules
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC936LP6E | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC936LP6ETR | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC936LP6E | 製造中止 | |
HMC936LP6ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC936A | 新規設計に推奨 |
GaAS MMIC 6 ビット・デジタル位相シフタ、1.2 GHz ~ 1.4 GHz |