HMC917
HMC917
製造中止x4 Active Multiplier SMT, 6 - 10 GHz Fout
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Output Power: 2 dBm
- Spurious Suppression:
>20 dBc - SSB Phase Noise: -148 dBc/Hz @ 100 kHz Offset
- Single Supply: +5V @ 91 mA
- 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
The HMC917LP3E is an active x4 frequency multiplier housed in a 3x3 mm leadless QFN surface mount package. Power output is 2 dBm typical from a single +5V supply and varies little vs. input power, temperature and supply voltage. Suppression of undesired fundamental and spurious is 20 dBc typical with respect to output signal level. The low additive SSB phase noise of -148 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance. The HMC917LP3E is ideal for use in LO multiplier chains allowing reduced parts count versus traditional approaches.
Applications
- Microwave Radio & VSAT
- Military Radios, Radar & ECM
- Test Instrumentation
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC917LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC917LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC917LP3E | 最終販売 | |
HMC917LP3ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
HMC917に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める