HMC911
新規設計に推奨アナログ時間遅延、広帯域、~24GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域:~24 GHz
- 可能な遅延範囲:70ps(typ)
- シングルエンドまたは差動動作
- 調整可能な差動出力振動:780mVp-p(typ)@10 GHz
- 遅延制御変調帯域幅:1.6GHz(typ)
- 単電源:3.3V
- 24端子セラミック、リードレス・チップ・キャリア(LCC)
HMC911は、24GHzまで連続的に調整可能な遅延範囲が62ps~75psの広帯域時間遅延デバイスです。遅延制御は差動遅延制御電圧(VDCP、VDCN)に関して線形単調であり、制御入力の変調帯域幅は1.6 GHzです。入力感度レベルを超えるシングルエンドまたは差動入力電圧に対して振幅が一定の差動電圧を出力します。出力電圧スイングはVAC制御ピンを使って調整できます。
HMC911は、内部温度補償回路とバイアス回路により温度による遅延の変動を最小限に抑えます。すべてのRF入力とRF出力は、Vccに接続された50 Ωの抵抗によって内部的に終端されており、ACまたはDCカップリングすることができます。出力ピンは、Vccに接続された50 Ωの抵抗で構成される終端システムに直接接続できますが、Vcc以外のDC電圧に接続された50 Ω抵抗の終端システム入力の場合は、DCブロッキング・コンデンサを使用する必要があります。
HMC911は、RoHS準拠24端子、セラミック、リードレス・チップ・キャリアを採用しています。
アプリケーション
- クロックとデータの同期
- トランスポンダ設計
- 最大32Gbpsのシリアルデータ伝送
- 広帯域試験&測定
- RF ATEアプリケーション
ドキュメント
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC911LC4B | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC911LC4BTR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC911LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。