HMC882A

新規設計に推奨

調整可能なローパス・フィルタ(3.45 GHz ~ 6.9 GHz)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 振幅セトリング時間:200 ns
  • ワイドバンド除去比:≥35 dB
  • シングルチップ交換(機械的に調整された設計用)
  • RoHS 準拠、32 ピン、5 mm × 5 mm、 LFCSP パッケージ
HMC882A
調整可能なローパス・フィルタ(3.45 GHz ~ 6.9 GHz)
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
S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

ツールを開く

評価用キット

eval board
EV1HMC882ALP5

HMC882ALP5 評価用ボード

機能と利点

  • 単一制御電圧 (VFCTL)
  • 最小のコンポーネント条件を備えたシンプルなボード設計

製品詳細

EV1HMC882ALP5 評価用ボードは、HMC882ALP5E のすべての機能を評価するために使用できます。EV1HMC882ALP5 には、カットオフ周波数制御電圧(VFCTL)を適用するためのサブミニチュアバージョンA(SMA)コネクタと、RF 入出力用の SRI タイプのサブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタがあります。カットオフ周波数は、VFCTL を 0 Vから 14 V まで変化させることで調整できます。

EV1HMC882ALP5
HMC882ALP5 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品