HMC748
新規設計に推奨13Gbps、短い立上がり時間の2:1セレクタ、プログラマブル出力電圧付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高データレートに対応:最大13Gbps
- シングルエンド入力
- 差動およびシングルエンド出力
- 伝搬遅延:125ps
- 短い立上がり時間と立下がり時間:22 / 22ps
- プログラマブル差動出力電圧スイング:600~1200mV
- 低消費電力:250mW(代表値)
- 単電源:+3.3V
- 16ピン・セラミック3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC748は、最大13Gbpsのデータ転送速度と最大13 GHzのセレクタ・ポート動作に対応する2:1セレクタです。セレクタは、適切なセレクタ・ポートがアサートされると、2つのシングルエンド入力の1つを差動出力に送出します。出力レベル制御ピンVRもあり、損失補償や信号レベルの最適化が可能です。
HMC748のすべてのシングルエンド入力信号は、50ΩでVccにオンチップで終端され、ACまたはDCカップリングされます。HMC748の出力は、差動またはシングルエンドで動作します。入力または出力はVccへの50Ω終端システムに直接接続できますが、グラウンドへの50Ω終端システムの場合はDCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC748は、+3.3V DC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠3×3mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 最大13Gbpsの2:1マルチプレクサ
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験&測定
- 最大13Gbpsのシリアル・データ伝送
- 冗長パスのスイッチング
- 組込みテスト
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC748LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC748LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC748LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。