部品 11 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. High Speed Logic Function 並べ替え High Speed Logic Function sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Signal Type - Rx 並べ替え Signal Type - Rx sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Signal Type - Tx 並べ替え Signal Type - Tx sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Data Ratemax 並べ替え Data Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # Rx Channels 並べ替え # Rx Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # Tx Channelstyp 並べ替え # Tx Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Logic Features 並べ替え Logic Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Clock Inputmax 並べ替え Clock Input sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Fall Timetyp 並べ替え Output Fall Time sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Rise Timetyp 並べ替え Output Rise Time sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vstyp 並べ替え Vs sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 6/6 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 1/1 選択済の値 | Default Values 1/1 選択済の値 | tobps | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 1/1 選択済の値 | toHz | tos p-p | tos p-p | toV | ||||
2.5 V/3.3 V、2:1 マルチプレクサ/デマルチプレクサ・バス・スイッチ | 生産/供給中 | 33880 | $0.90 (ADG3248BKSZ-REEL7) | 6-Lead SC70 | Level Translation, Serializer/De-Serializer | - | - | 1.244G | 2 | 1 | - | 600M | 0.5n | 0.5n | 3.3 | ||
高速、3.3 V/5 V クワッド 2:1 マルチプレクサ/デマルチプレクサ(4 ビット、2:1)バス・スイッチ | 生産/供給中 | 18587 | $0.94 (ADG3257BRQZ) | 16-Lead QSOP | Level Translation, Serializer/De-Serializer | - | - | 933M | 2 | 4 | - | 285M | 0.9n | 0.9n | 3.3 | ||
2:1セレクタ、SMT、13 Gbps | 新規設計にお薦めします。 | 49 | - | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | Selector Mux/De-Mux | - | - | 13G | - | - | - | 13G | 18p | 19p | -3.3 | ||
13Gbps、2:1セレクタ | 新規設計にお薦めします。 | 500 | - | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | Selector Mux/De-Mux | - | - | 14G | - | - | - | 14G | 15p | 17p | -3.3 | ||
13Gbps、短い立上がり時間の2:1セレクタ、プログラマブル出力電圧付き | 新規設計にお薦めします。 | 254 | - | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | Selector Mux/De-Mux | - | - | 14G | - | - | - | 14G | 22p | 22p | 3.3 | ||
マルチプレクサ、SMT、28Gbps、4:1、プログラマブル出力電圧 | 新規設計にお薦めします。 | 900 | - | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | Serializer/De-Serializer | - | - | 28G | - | - | - | 14G | 16p | 16p | -3.3 | ||
デマルチプレクサ、SMT、28Gbps、1:4、プログラマブル出力電圧 | 新規設計にお薦めします。 | 586 | - | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | Serializer/De-Serializer | - | - | 28G | - | - | - | 14G | 22p | 22p | -3.3 | ||
差動セレクタ、14Gbps、2:1、SMT、プログラマブル出力電圧 | 新規設計にお薦めします。 | 1723 | - | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | Selector Mux/De-Mux | - | - | 14G | - | - | - | 14G | 20p | 19p | -3.3 | ||
プログラマブル出力電圧の2:1マルチプレクサ | 新規設計にお薦めします。 | 4726 | - | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | Serializer/De-Serializer | - | - | 32G | - | - | - | 16G | 15p | 15p | -3.3 | ||
高速反転、プログラマブル出力電圧の1:2デマルチプレクサ | 最終販売 | 339 | - | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | Serializer/De-Serializer | - | - | 32G | - | - | - | 16G | 19p | 19p | -3.3 | ||
プログラマブル出力電圧の14Gbps 4:1セレクタSMT | 新規設計にお薦めします。 | 127 | - | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | Selector Mux/De-Mux | - | - | 14G | - | - | - | 14G | 17p | 17p | -3.3 |