HMC647

製造中止

HMC647 / HMC647LP6

6-Bit Digital Phase Shifter Chip and SMT, 2.5 GHz to 3.1 GHz

製品の詳細

  • Low RMS phase error: 1 degree
  • Low insertion loss: 4 dB
  • High linearity: 54 dBm
  • Positive control logic
  • 360 degree coverage, LSB = 5.625 degrees
  • Die size: 3.85 mm x 1.90 mm x 0.1 mm
  • 28-lead QFN leadless SMT package: 36 mm²

推奨代替製品

HMC647A 新規設計に推奨

デジタル位相シフタ、GaAs、MMIC、6ビット、2.5~3.1GHz

HMC647

HMC647 / HMC647LP6

6-Bit Digital Phase Shifter Chip and SMT, 2.5 GHz to 3.1 GHz

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC647A 新規設計に推奨

デジタル位相シフタ、GaAs、MMIC、6ビット、2.5~3.1GHz

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC647LP6
HMC647LP6 Evaluation Board

最新のディスカッション