HMC579

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC579
新規設計に推奨アクティブ 2 逓倍器チップ、32 GHz ~ 46 GHz の Fout
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高出力電力: +13 dBm
- 低入力電力駆動:
0 dBm ~ +6 dBm - Fo アイソレーション: Fout = 38 GHz で 25 dBc 以上
- 100 kHz の SSB 位相ノイズ: -127 dBc/Hz
- 単電源: +5 V/70 mA
- ダイ・サイズ: 1.18 mm×1.23 mm×0.1 mm
HMC579 ダイは、GaAs PHEMT 技術を採用した広帯域のアクティブ周波数 2 逓倍器です。+3 dBm 信号での駆動時に、この逓倍器は 32 GHz ~ 46 GHz で +13 dBm(代表値)の出力電力を供給します。Fo アイソレーションは 38 GHzで 25 dBc 以上です。HMC579 は、ポイント to ポイントおよび VSAT 無線用の LO 逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来方式に比べて部品数が少なくなります。100 kHz オフセット時に付加される SSB 位相ノイズが -127 dBc/Hz と低いため、良好なシステム・ノイズ性能を保持しています。
アプリケーション
- クロック生成のアプリケーション: SONET OC-192 および SDH STM-64
- ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- 試験用計測
- ミリタリ EW/レーダー
- 宇宙
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC579 | CHIPS OR DIE | ||
HMC579-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。