HMC576-Die

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC576-Die
製造中アクティブ 2 逓倍器チップ、18 GHz ~ 29 GHz の Fout
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高出力電力: +17 dBm
- 低入力電力駆動: -2 dBm ~ +6 dBm
- Fo アイソレーション: Fout = 24 GHz で 20 dBc 以上
- 100 kHz の SSB 位相ノイズ: -132 dBc/Hz
- 単電源: +5 V/82 mA
- ダイ・サイズ: 1.18 mm x 1.23 mm x 0.1 mm
HMC576 ダイは、GaAs PHEMT 技術を採用した広帯域のアクティブ周波数 2 逓倍器です。+3 dBm の信号で駆動されるとき、この逓倍器は 18 GHz ~ 29 GHz で +17 dBm(代表値)の出力電力を供給します。Fo アイソレーションと 3Fo アイソレーションは、24 GHz でそれぞれ 20 dBc 以上と 30 dBc 以上です。HMC576 は、ポイント to ポイントおよび VSAT 無線用の LO 逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来方式に比べて部品数が少なくなります。100 kHz オフセットでの付加 SSB 位相ノイズが -132 dBc/Hz と低いため、良好なシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。
アプリケーション
- クロック生成のアプリケーション:
SONET OC-192 および SDH STM-64 - ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- 試験用計測器
- 防衛用 EW /レーダー
- 宇宙
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC576 | CHIPS OR DIE | ||
HMC576-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。