HMC468

製造中止

1dB LSB 3-Bit Digital Attenuator SMT, DC-6 GHz

製品の詳細

  • 1 dB LSB Steps to 7 dB
  • High IP3: +50 dBm
  • ±0.25 dB Typical Bit Error
  • Single Control Line Per Bit
  • Single +5V Supply
  • 3x3 mm SMT Package

推奨代替製品

HMC468A 新規設計に推奨

1 dB LSB の GaAs MMIC 3 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、DC ~ 6 GHz

HMC468
1dB LSB 3-Bit Digital Attenuator SMT, DC-6 GHz
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
HMC468A 新規設計に推奨 1 dB LSB の GaAs MMIC 3 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、DC ~ 6 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC468LP3
HMC468LP3 Evaluation Board.

最新のディスカッション