HMC448-Die
HMC448-Die
製造中アクティブ 2 逓倍器チップ、19 GHz ~ 25 GHz の Fout
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 出力電力: +11 dBm
- 広い入力電力範囲: -4 dBm ~ +6 dBm
- Fo、3Fo アイソレーション: Fout = 20 GHz で 20 dBc 以上
- 100 KHz の SSB 位相ノイズ: -135 dBc/Hz
- 単電源: 5 V/48 mA
- ダイ・サイズ: 1.16 mm x 1.20 mm x 0.1 mm
HMC448 ダイは、GaAs PHEMT 技術を採用した広帯域のアクティブ周波数 2 逓倍器チップです。0 dBm の信号での駆動時、この逓倍器は 19 GHz ~ 25 GHz で +11 dBm(代表値)の出力電力を供給します。Fo アイソレーション と 3Fo アイソレーションは、22 GHz まで 22 dBc 以上です。このマルチレート周波数逓倍器は、40 Gbps システムのハーフ・レート・クロックの生成またはフル・レートの 40 Gbps クロックを生成する逓倍器チェーンの一部として使用することができます。
HMC448 は、ポイント to ポイントおよび VSAT 無線用の LO 逓倍器チェーンでの使用にも最適で、従来方式に比べて部品数が低減されます。100 kHz オフセット時の付加 SSB 位相ノイズが -135 dBc/Hz と低いため、良好なシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。全てのデータは、最短 0.31 mm(12 mil)の 0.0767 mm x 0.0127 mm(3 mil x 0.5 mil)リボン・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション- クロック生成のアプリケーション: SONET OC-192 および SDH STM-64
- ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC448 | CHIPS OR DIE | ||
HMC448-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
hmc448-dieに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める