HMC363-Die
HMC363-Die
製造中InGaP HBT 1/4 分周チップ、DC ~ 12 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低 SSB 位相ノイズ: -153 dBc/Hz
- 広帯域幅
- 出力電力: -6 dBm
- DC 単電源: +5 V
- 小型: 1.45 mm x 0.69 mm x 0.1 mm
HMC363 は、InGaP GaAs HBT 技術を利用した低ノイズの静的 1/8 分周器で、サイズが 1.45 mm x 0.69 mm と小型です。このデバイスは、DC(方形波入力を使用)~ 12 GHz の入力周波数で、+5 V DC 単電源で動作します。100 kHz オフセット時の付加 SSB 位相ノイズが -153 dBc/Hz と低いため、優れたシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。
アプリケーション- 衛星通信システム
- 光ファイバ
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC363 | CHIPS OR DIE | ||
HMC363-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。