HMC335
HMC335
製造中止1 dB LSB 5-Bit Digital Attenuator Hermetic SMT, DC - 3 GHz
Viewing:
製品の詳細
- 1 dB LSB Steps to 31 dB
- Single Control Line Per Bit
- ±0.5 dB Typical Bit Error
- 16 Lead Hermetic SMT Package
The HMC335G16 is a broadband 5-bit GaAs IC digital attenuator in a 16 lead glass/ metal (hermetic) surface mount package. Covering DC to 3 GHz, the insertion loss is less than 2.3 dB typical. The attenuator bit values are 1 (LSB), 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31 dB. Attenuation accuracy is excellent at ±0.5 dB typical with an IIP3 of up to +44 dBm. Five bit control voltage inputs, toggled between 0 and -5V, are used to select each attenuation state at less than 70 μA each. A single Vee bias of -5V allows operation down to DC.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Military Radios, Radar & ECM
- Space Applications
- Test Instrumentation
推奨代替製品
0.5dB LSBの6ビット・デジタル・アッテネータ、GaAs、0.1 GHz ~ 6.0GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC624A | 新規設計に推奨 | 0.5dB LSBの6ビット・デジタル・アッテネータ、GaAs、0.1 GHz ~ 6.0GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC335に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める