HMC288

製造中止

2 dB LSB 3-Bit Digital Attenuator SMT, 0.7 - 3.7 GHz

製品の詳細

  • 2 dB LSB Steps to 14 dB
  • Single Positive Control Per BIT
  • Monotonic: ±0.3 dB Bit Error Typical
  • Miniature MSOP-8 Package, 14.8mm²

推奨代替製品

HMC542B 新規設計に推奨

0.5dB LSBのGaAs MMIC 6ビット・デジタル・シリアル制御アッテネータ、DC~4GHz

HMC288
2 dB LSB 3-Bit Digital Attenuator SMT, 0.7 - 3.7 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC542B 新規設計に推奨 0.5dB LSBのGaAs MMIC 6ビット・デジタル・シリアル制御アッテネータ、DC~4GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

HMC288に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品