HMC189A
HMC189A
製造中止Passive SMT Freq. Doubler, 2 - 4 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Conversion Loss: 13 dB
- Fo, 3Fo, 4Fo Isolation: 33 dB
- Input Drive Level: +10 to +15 dBm
The HMC189AMS8(E) is a miniature passive frequency doubler in a plastic 8-lead MSOP package. The suppression of undesired fundamental and higher order harmonics is 33 dB typical with respect to input signal levels. The doubler uses the same diode/balun technology used in Hittite MMIC mixers. The doubler is ideal for high volume applications where frequency doubling of a lower frequency is more economical than directly generating a higher frequency. The passive Schottky diode doubler technology contributes no measurable additive phase noise onto the multiplied signal.
The HMC189AMS8(E) is a replacement for the HMC189MS8(E).
Applications
- Wireless Local Loop
- LMDS, VSAT, and Point-to-Point Radios
- UNII & HiperLAN
- Test Equipment
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC189AMS8 | 8-Lead MSOP | ||
HMC189AMS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC189AMS8ETR | 8-Lead MSOP | ||
HMC189AMS8TR | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC189AMS8 | 製造中止 | |
HMC189AMS8E | 最終販売 | |
HMC189AMS8ETR | 最終販売 | |
HMC189AMS8TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC1096 | 新規設計に推奨 | GaAs pHEMT MMIC アクティブ周波数 2 逓倍器、3.8 GHz ~ 5.6 GHz 出力 |
最新のディスカッション
hmc189aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める