HMC-SDD112

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC-SDD112
製造中止SPDT、反射型スイッチ・チップ、55~86GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低挿入損失:2dB
- 高アイソレーション:30dB
- DCブロックされたRF I/O
- 内蔵DCバイアス回路
- ダイ・サイズ:2.01×0.975×0.1mm
HMC-SDD112は、低挿入損失、高アイソレーションのモノリシックGaAs PINダイオード・ベースの単極双投(SPDT)MMICスイッチです。このオールシャントMMIC SPDTは、オンチップDCブロックと、DCバイアス電圧デカップリング回路が特長です。すべてのボンド・パッドとダイ裏側をTi/Auでメタライズし、PINダイオード・デバイス全体にパッシベーション処理を行っているため、高い信頼性が得られます。
HMC-SDD112 GaAs PIN SPDTは、従来のダイ取り付け法のほか、熱圧着方式やサーモソニック方式のワイヤボンディング法にも対応しており、MCMアプリケーションやハイブリッド・マイクロ回路アプリケーションに最適なデバイスです。ここに示すデータはすべて、チップを50Ω環境に置き、RFプローブを接触させて測定した数値です。
アプリケーション
- FCC Eバンド通信システム
- 短距離/大容量無線
- 自動車用レーダー
- 試験および測定装置
- SATCOM
- センサー
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-SDD112 | CHIPS OR DIE | ||
HMC-SDD112-SX | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 21, 2020 - 20_0080 End of life for HMC-VVD102, HMC-VVD104, HMC-VVD106,HMC-SDD112 |
||
HMC-SDD112 | 製造中止 | |
HMC-SDD112-SX | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く