DS4432

製造中

デュアルチャネル、I²C可変シンク/ソース電流DAC

低コストの電源マージニングが容易に

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2つの電流DAC
  • フルスケール電流:50µA~200µA
  • 外付け抵抗によって決定される各DACのフルスケールレンジ
  • シンクモードとソースモード用の各127の設定値
  • I²C対応のシリアルインタフェース
  • 低コスト
  • 小型8ピンµSOPパッケージ
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 動作範囲:2.7V~5.5V
DS4432
デュアルチャネル、I²C可変シンク/ソース電流DAC
DS4432:標準動作回路
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
Product 1
DS4426 3チャネルの電源トラッキングが可能な、クワッドチャネル、I²CマージニングIDAC
電流ソース/シンク D/Aコンバータ 5
DS4412 製造中 デュアルチャネル、I²C可変シンク/ソース電流DAC
DS4422 製造中 2/4チャネル、I²C、7ビットシンク/ソース電流DAC
DS4424 製造中 2/4チャネル、I²C、7ビットシンク/ソース電流DAC
DS4404 製造中 2/4チャネル、I²C可変電流DAC
DS4402 製造中 2/4チャネル、I²C可変電流DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

ds4432に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品