DS4426
3チャネルの電源トラッキングが可能な、クワッドチャネル、I²CマージニングIDAC
低コスト、I²C可変、電源マージニングおよびトラッキング
Viewing:
製品の詳細
- 4つの電流DAC
- 調整可能なフルスケールレンジ:50µA~200µA
- シンクとソース用の各127の設定値
- 電源トラッキング
- 電源シーケンス
- ランプアップ/ダウントラッキング制御
- レシオメトリックトラッキング対応
- 動作電圧:+2.7V~+5.5V
- I²C対応シリアルインタフェース
- 2つのアドレス入力端子によって同じI²Cバスに最大4つのデバイスを接続可能
- エクスポーズドパッドを備えた、鉛フリー、28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS4426は、電流のシンク/ソースが可能な4つのI²C調整可能な電流DACを内蔵しています。外付け抵抗が各出力のフルスケール範囲を設定します。各DAC出力には、127のシンクおよび127のソースステップがあり、I²Cインタフェースによって設定されます。電源トラッキング機能は、専用制御入力を使って、3チャネルで行うことができます。電源トラッキングが完了すると、電流出力はゼロにデフォルト設定されます。2つのアドレス端子によって、同じI²Cバスに最大4つのDS4426デバイスを接続することができます。
アプリケーション
- 可変電流シンクまたはソース
- 電源調整
- 電源マージン
- 電源トラッキング
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds4426に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める