DS28E30

新規設計に推奨

1-Wire ECDSAセキュア認証用IC

DS28E30はECDSAを使用する非常にセキュアで配備の容易なターンキー認証ソリューションを提供

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.71
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
    • 暗号によって全保存データを発見から保護
  • ECC P-256セキュア演算エンジン
    • 設定済みかつ書込み保護されたECC P-256鍵ペア
    • FIPS 186-4準拠のECDSAによる強力なチャレンジ&レスポンス認証
    • ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
  • SP800-90B TRNGをセキュアECDSAノンス用に使用
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
    • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
    • ユーザーデータ、鍵、証明書、およびセキュアカウンタ用の3KbのセキュアEEPROM
    • 固有かつ変更不可の出荷時設定される、64ビット識別番号(ROM ID)
    • 設定済みのマキシムの証明書を使用するECDSAによる真正性の検証
    • 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースを単一接点に最小化
    • 通信速度:常時オーバードライブ
    • 動作範囲:-40℃~+85℃、1.62V~5V
    • 4ピンWLP
    • 入力負荷電流:3.5µA (typ)
    • 1-Wire端子の高ESD耐性:±8kV (typ)ヒューマンボディモデル(HBM)
DS28E30
1-Wire ECDSAセキュア認証用IC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28E30EVKIT

Evaluation Kit for the DS28E30

機能と利点

  • Demonstrates the Features of the DS28E30 DeepCover® ECDSA Secure Authenticator
  • 1-Wire Communication is Logged to Aid Firmware Designers Understanding of DS28E30
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Port on Any PC
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0
  • Software Runs on Windows 10, 8, and 7 for 64-Bit and 32-Bit Versions
  • 3.3V ±3% 1-Wire Operating Voltage
  • Evaluation Software Available by Request

製品詳細

The DS28E30 evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software necessary to exercise the features of the DS28E30. The EV system consists of five DS28E30 in WLP package mounted on an interface PCB, along with a DS9481P-300# USB-to-I2C/1-Wire® adapter. The evaluation software runs under Windows® 10, 8, and 7 operating systems for 64-bit and 32-bit versions. It provides a convenient user interface to exercise the features of the DS28E30.

Applications

  • Accessory and Peripheral Secure Authentication
  • Battery Authentication and Charge Cycle Tracking
  • Medical Tools/Accessories Authentication and Calibration

DS28E30EVKIT
Evaluation Kit for the DS28E30

最新のディスカッション

最近表示した製品