DS1110L
製造中3V、10タップ、シリコンディレイライン
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.85
Viewing:
製品の詳細
DS1110L 10タップディレイラインは、DS1110の3Vバージョンで、遅延が10ns~500nsで、等間隔遅延の10個のタップを備えています。DS1110Lシリーズディレイラインの公称精度は、3.3V、+25℃において±5%または±2nsのいずれか大きい方の値となります。DS1110Lは、2.7V~3.6Vの使用条件で特性が規定されています。DS1110Lでは、立上りエッジ遅延と立下りエッジ遅延がともに同じ精度で実現します。このデバイスは、標準の14ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 通信システム
- 医療用機器
- PC周辺機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1110LE-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1110LE-100+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1110LE-200+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1110LE-500+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1110LE-500+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
時間遅延 1 | ||
DS1110 | 製造中 | 10タップ、シリコンディレイライン |
最新のディスカッション
ds1110lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める