DAC8420
DAC8420
製造中12ビットDAC、クワッド、シリアル、電圧出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$57.62
Viewing:
製品の詳細
- 全温度範囲にわたってモノトニシティの保証
- DAC間の優れたマッチング
- ユニポーラまたはバイポーラ動作
- バッファされた電圧出力
- 高速シリアル・デジタル・インターフェース
- ゼロ・スケールまたはミッドスケールへのリセット機能
- 広い供給電圧範囲:+5Vのみ~±15V
- 低消費電力:35mW(max)
- 16ピンPDIP、SOICおよびCERDIPパッケージ
DAC8420は、16ピン・パッケージのシリアル・デジタル・インターフェース付きクワッド12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。BiCMOS技術を採用したこのモノリシック・デバイスは、非常に高度な回路密度と低消費電力を特長としています。簡単で使いやすいシリアル・デジタル入力と完全にバッファされるアナログ電圧出力により、規定性能を達成するために部品を外付けする必要はありません。
3線式のシリアル・デジタル入力は、最小限の回路を追加するだけで、10MHzの速度で動作するマイクロプロセッサと容易にインターフェースできます。各内蔵DACのアドレス指定は、12ビットのデータワードと1つのアドレス・ヘッダで構成される16ビットのシリアル・ワードによって個別に実行します。ユーザ・プログラマブルのリセット制御CLR入力を使用して、4つのDAC出力すべてをゼロ・スケールまたはミッドスケールに強制設定し、現在のDACレジスタ値を非同期にオーバーライドすることができます。VREFHIとVREFLOの各入力によって決定される出力電圧範囲は、電源電圧範囲内の正または負のユニポーラあるいはバイポーラ信号振幅として設定できるため、設計上非常に高いフレキシビリティが得られます。
DAC8420には、16ピンのエポキシDIP、サーディップ、およびワイド幅のSOL(スモール・アウトライン表面実装)パッケージがあります。+5Vの単電源から±15Vまでの両電源、およびこれに対応してそれぞれ+2.5~±10Vの電圧リファレンスを用いた動作を仕様規定しています。消費電力は±15V電源動作時で255mW(max)未満で、+5V電源時にはわずか35mW(max)に低減します。
DAC8420には、16ピンのエポキシDIP、サーディップ、およびワイド幅のSOL(スモール・アウトライン表面実装)パッケージがあります。+5Vの単電源から±15Vまでの両電源、およびこれに対応してそれぞれ+2.5~±10Vの電圧リファレンスを用いた動作を仕様規定しています。消費電力は±15V電源動作時で255mW(max)未満で、+5V電源時にはわずか35mW(max)に低減します。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DAC8420EPZ | 16-Lead PDIP | ||
DAC8420ESZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
DAC8420ESZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
DAC8420FPZ | 16-Lead PDIP | ||
DAC8420FQ | 16-Lead CerDIP | ||
DAC8420FSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
DAC8420FSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
DAC8420EPZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8420EPZ | 製造中 | |
DAC8420FPZ | 製造中 | |
6 13, 2008 - 08_0065 Transfer of product to 8" H6 Thin Film Process with Polyimide Layer |
||
DAC8420EPZ | 製造中 | |
DAC8420ESZ | 製造中 | |
DAC8420ESZ-REEL | 製造中 | |
DAC8420FPZ | 製造中 | |
DAC8420FQ | ||
DAC8420FSZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8420ESZ | 製造中 | |
DAC8420ESZ-REEL | 製造中 | |
DAC8420FSZ | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
DAC8420FQ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
DAC8420FQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
DAC8420FQ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く