ADXL180

新規設計には非推奨

加速度センサー、高g、設定可能、iMEMS®

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広いセンサー範囲:50g~500g
  • 可変フィルタ帯域幅100Hz~800Hz
  • 設定可能な通信プロトコル
    • 2線、電流モード・バスインターフェース
  • 選択可能なセンサー・データの分解能8ビット、または10ビット
  • 連続オート・ゼロ機能
  • 完全差動のセンサーとインタフェース回路
    • EMI/RFIの高い耐性
  • センサーの自己テストモード
  • 動作電源範囲:5.0V~14.5V
  • ユーザ設定可能な8ビットのOTP(ワン・タイム・プログラム)メモリ内蔵
  • 32ビットの電気的シリアル・ナンバー
  • デュアル・デバイスのオプション/バス
ADXL180
加速度センサー、高g、設定可能、iMEMS®
ADXL180 Functional Block Diagram ADXL180 Pin Configuration