ADXC1501

製造中

ジャイロ・センサーと 3 軸加速度センサーを結合

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 結合型ヨー・ジャイロ・センサー、3 軸、低 g 加速度センサー
  • 温度補償、高精度バイアス、高感度性能
  • オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
  • 使用温度範囲にわたる加速度センサー・バイアス安定性: ±30 mg
  • 使用温度範囲にわたるジャイロ・センサー・ナル安定性: ±2°/sec
  • 通常、35.6 Hz で 2.5 mg 実効値の加速度センサー・ノイズ
  • 通常、35.6 Hz で 0.1°/sec 実効値のジャイロ・センサー・ノイズ
  • ジャイロ・センサー: 0.03°/sec/g の線形加速度除去
  • 加速度センサー: +/-32g の広帯域性能
  • 16 ビット・データ・ワードおよび 4 ビット CRC による SPI デジタル出力
  • 包括的な電子機械式フェイルセーフ機能
  • 6 kHz のデータ更新レート
  • プログラマブル・フィルタ応答
  • <16 mA の静止電流引き込み
  • 動作電圧: 3.3 V または 5 V
  • 温度範囲: −40°C 〜 +105°C
  • 堅牢な EMI 性能対応の 16 ピン反転キャビティ SOIC パッケージ
ADXC1501
ジャイロ・センサーと 3 軸加速度センサーを結合
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品