ADV7991
新規設計には非推奨16 ビットパラレルビデオ入力付き車用カメラバストランスミッタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- C2B トランスミッタは、ビデオおよび双方向制御データを差動ペアまたはシングルエンド・ケーブルで送信します。
- サポートされているパラレルビデオ入力フォーマットには、次があります。
148.5MHz までの 8/10/12 ビットインターリーブ Y/C データ。
2 つの× 8 ビット独立した 74.25MHz までの Y/C データ。
内臓(SAV/EAV コード)された別個の(フレーム有効/ライン有効または HS/VS/DE)タイミング信号。 - ハイデフィニションビデオフォーマットは、30Hz で 2 メガピクセル、60Hz で 1 メガピクセルまでサポートされています
- C2B レシーバーと C2B トランスミッタとの間の制御および状態データのための C
2B リンクに埋め込まれた双方向制御チャネル。 C2B トランスミッタのリモート設定を有効にします。 - ビデオおよびコントロール・チャネル・パス用のオンチップ高分解能、高速 DAC、バッファおよびフィルタリング・ブロック
- バックエンド ECU または HU がスタックフレームまたはスキップフレームを検出できるように、ISP からのフレームカウントデータの送信
- 双方向 GPIO
- 簡単なシステムテストのためのビデオテストパターンジェネレータ
- ショートからバッテリ(STB)の障害状態で発生する高電圧からの保護
- オートモーティブ EMC/EMI/ESD 構造安定性の業界標準テスト済み
- マスターとスレーブ・モードで動作可能な 二線式シリアルマイクロプロセッサユニット(MPU)インタフェース(I2C と互換)
- 温度グレード:−40°C ~ +105°C
- 40 ピン LFCSP パッケージ
- オートモーティブアプリケーション向けの性能を評価済み
C2B トランスミッタとレシーバーについては、完全な技術仕様が用意されています。
追加の製品情報を受け取るために必要な非公開契約(NDA)を完了するには、c2b_web_support@analog.com にお問い合わせください。
アプリケーション- オートモーティブカメラモジュール
- オートモーティブ・カメラ ECUs
- オートモーティブ・インフォテインメント HUs
ドキュメント
データシート 1
Thought Leadership Page 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7991WBCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADV7991WBCPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7993 | 新規設計に推奨 | パラレル・ビデオ入力付き車用カメラ用トランスミッタ |
最新のディスカッション
ADV7991に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める