この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7614
製造中HDMIレシーバ、クワッド、12ビット・ディープ・カラー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 4つのHDMI入力
- HDMI®v.1.3のサポート、
オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)、
3D TVのサポート、
コンテント・タイプ・ビット、
CEC1.4準拠(CEC_CPDとCEC_HPD)
- HDCP1.3とDVI1.0
- リピータのサポート
- 超低ジッタを備えたPLL内蔵
ADV7614は高品質で、シングルチップに4:1のマルチプレクスされた高解像度マリチメディア・インターフェース(HDMI™)レシーバを内蔵しています。ADV7614はクワッド入力のHDMIレシーバを内蔵しており、最大1080pまでの全てのHDMIフォーマットと最大表示分解能UXGA(1600×1200@60Hz)をサポートします。暗号化されたビデオの受信もHDCPを含めて可能となっています。HDMIレシーバはまた、最長30mまでの長さのケーブルとのインターフェースでの堅牢な動作を確実にするためのプログラマブルなイコライゼーション機能も備えています。
ADV7614は、I2Sオーディオの8チャンネルに対して完全なオーディオ・サポートを提供します、それぞれ、Sony/Philipsデジタル・インターフェース・フォーマット(S/PDIF)デジタル・オーディオ出力、スーパ・オーディオCD(SACD)、ダイレクト・ストリーム・デジタル(DSD)とダイレクト・ストリーム・トランスファ(DST)出力インターフェースをサポートする圧縮SACDです。
また、HDMIレシーバは、Dolby®TrueHD、DTS®-HDマスター・オーディオまたはDTS-HD高解像オーディオを含む、圧縮ロスレス・オーディオ・フォーマットの回復(およびダウン・ストリーム処理)が可能な高ビット・レート(HBR)オーディオ・ストリーミングもサポートします。更に、HDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴な外部騒音を防止するミュート制御のような、斬新なオーディオ機能も備えています。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、ADV7614は15mm×15mm、260ボールCSP_BGA表面実装、RoHS準拠パッケージを採用しており、-40℃~+70℃の温度範囲にわたって仕様化されています。
アプリケーション
- アドバンスドTV
- AVRビデオ・レシーバ
- プラズマ・ハイビジョンTV
- 液晶TV
- OLEDハイビジョンTV
- LCD/DLPフロント・プロジェクタ
- HDMIスイッチャー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7614BBCZ | 260-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.5mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADV7614 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?