この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7533
製造中止MIPI/DSIレシーバ、HDMIトランスミッタ内蔵
製品の詳細
- 低消費電力のMIPI/DSIレシーバ
- ポータブル・アプリケーション向け低消費電力のHDMI/DVI伝送
- 2、3または4レーンのDSIレシーバ
- レーンあたり最大800Mbpsをサポート
- 80 MHz動作が、30Hzで480i~1080p分解能の全てのビデオとグラフィックをサポート
- プログラマブルな2ウエイ・カラー・スペース・コンバータ
- ステレオLPCMまたは最大192kHzまでの圧縮オーディオに対する標準S/PDIFをサポート
- 2チャンネル最大192kHzの圧縮無しLPCM I2S オーディオ
- EDIDリーディングとHDCP動作をするI2C マスターを備えたMPUを内蔵し、割り込みとレジスターを介してHDMIイベントの報告機能
- 5V許容するI2CとHPD・I/Os、外部デバイス不要
ADV7533はマルチ・ファンクションのビデオ・インターフェース・チップです。ADV7533は、モバイル・インダストリ・プロセッサ・インターフェース/ディスプレイ・シリアル・インターフェース(MIPI®/DSI)ポート、高解像度マルチ・メディア・インターフェース(HDMI®)データ出力を、49ボールのウエハーレベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)、で提供します。ディスプレイ・シリアル・インターフェース(DSI)入力は最大4ラインのMIPI/DSIデータ、それぞれは最大800Mbpsで動作します、を提供します。DSI-RxはDSIビデオ・モード動作のみを実行します。HDMI-Txは最大80MHzまでのピクセル・クロックを用いたビデオ解像度をサポートします。
組み込まれたHDCPキーのオプションによって、ADV7533はHDCP1.3プロトコルによって仕様化された保護内容の機密伝送が可能です。
ADV7533は広いカラー全域のためのx.v.Color™ (Gamut Metadata)をサポートします。
ADV7533はS/PDIFと2チャンネルのI2Sオーディオの両方をサポートします。この忠実な2チャンネルのI2Sは192kHzサンプリング・レートまでのステレオを伝送することができます。S/PDIFはステレオLPCMオーディオまたはDolby®デジタルとDTS®などの圧縮オーディオ信号を運ぶことができます。
ADV7533は、EDID読み込みのためのI2C®マスター、I2Cの5V許容およびHot Plug™検出ピンのような特長を備えているため、システム設計の複雑さとコストの低減を手助けします。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、ADV7533は少スペースの49ボールWLCSP表面実装パッケージを採用しています。このパッケージはRoHS対応で、-10℃~+85℃の動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- モバイル・システム
- セルラー・ハンドセット
- デジタル・ビデオ・カメラ
- デジタル静止画カメラ(DSC)
- パーソナル・メディア・プレーヤ
- ゲーム機
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7535 | 新規設計に推奨 | MIPI/DSI Receiver with HDMI Transmitter |