ADV7384
新規設計に推奨MIPI CSI-2ビデオ出力を備えた車用カメラ・バス(C2B)クワッド・レシーバー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- シールドなしツイスト・ペア(UTP)ケーブルでの受信ビデオ・データや双方向制御データのインターフェースとして機能するC2Bクワッド・レシーバー
- MIPI CSI-2トランスミッタ:
- 1レーン、2レーン、または4レーン(レーンあたり最大1.5Gbpsで動作)
- 仮想チャンネル識別子を使用して、単一のMIPIポートに集約された最大4つの同時ストリーム
- 8/10ビットのYCbCr HDフォーマット
- ビデオ解像度:30Hzで最大2メガピクセル、60Hzで最大1メガピクセル
- C2Bリンクに埋め込まれた双方向制御チャンネルにより、C2BレシーバーとC2Bトランスミッタ間の制御および状態データの取得を実現
- C2Bトランスミッタとそれに接続されているデバイスのリモート設定
- 最大4つのカメラ・システムを同時に設定してブートアップ時間を短縮するI2Cブロードキャスト・モード
- ビデオおよび制御チャンネル経路用の4個のオンチップ高分解能、高速ADCおよびアンチエイリアシング・フィルタ・ブロック
- 入力からブロードキャストし、出力に集約する機能を備えた8つの双方向汎用入出力(GPIO)
- C2Bトランスミッタ、またはそれに接続されたデバイスからの割込みイベントの受信と、割込み出力フラグを駆動するためのオンチップ・イベントへの集約
- システム・テストを容易にするテスト・パターン・ジェネレータ
- ショートからバッテリ故障時に発生する高電圧の保護と診断
- 30mツイスト・ペア・ケーブルに相当するケーブルおよびコネクタの挿入損失を補償できるケーブル・イコライザ
- ケーブルとコネクタ間のインピーダンス不整合に起因する視覚的影響を防ぐオンチップ・エコー・キャンセレーション方式
- 電磁両立性(EMC)、電磁干渉(EMI)、および静電気放電(ESD)堅牢性に関する自動車業界の標準テストを実施済み
- クワッドC2Bレシーバーの設定と、リモートC2Bトランスミッタ、イメージ・シグナル・プロセッサ(ISP)、およびイメージ・センサーとの通信用の二線式シリアル・インターフェース(I2C互換)
- 接続されたI2Cマスタは、C2Bリンクを介したリモートI2C通信をサポートするためにクロック・ストレッチをサポートする必要がある
- ジャンクション温度範囲:−40°C~+125°C
- 9mm × 9mm 100ボールBGAパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
アプリケーション
- オートモーティブ
- インフォテインメント・ヘッド・ユニット(HU)
- サラウンド・ビュー・モニタリング(SVM)
- リア・ビュー・カメラ(RVC)システム
- 電子制御ユニット(ECU)
- Eミラー・システム
- 運転者および乗員モニタリング・システム
- ドライブ・レコーダー・システム
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7384WBBCZ | 100-Ball CSP-BGA (9mm x 9mm x 1.35mm) | ||
ADV7384WBBCZ-RL | 100-Ball CSP-BGA (9mm x 9mm x 1.35mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。