ADV7282

新規設計には非推奨

ビデオ・デコーダ、差動入力とデインターレーサ付、SDTV向、10ビット、4×オーバーサンプリング

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.06
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 世界標準のNTSC/PAL/SECAMのカラー復調をサポート
  • 1個の10ビットA/Dコンバータ(ADC)、CVBS、Y/C、YprPbモード用4倍オーバーサンプリング(チャンネルあたり)
  • ADV7282:内蔵アンチエリアシング・フィルタを伴う4つのアナログ・ビデオ入力チャンネル
  • ADV7282-M:内蔵アンチエリアシング・フィルタを伴う6つのアナログ・ビデオ入力チャンネル
  • ビデオ入力は、CVBS(コンポジット)、Y/C(Sビデオ)とYPrPb(コンポーネント)をサポート
  • 完全差動、擬似差動およびシングルエンドのCVBSビデオ入力をサポート
  • NTSC/PAL/SECAMの自動検出
  • 最大4 Vのコモンモード入力範囲ソリューション
  • 優れたコモンモード除去比能力
  • 5ライン長のアダプティブ2Dコーム・フィルタとCTI/DNRビデオの強化
  • アダプティブ・デジタル長トラッキング(ADLLT)、信号処理、強化型FIFO管理による最小のタイム・ベース・コレクション(TBC)機能
  • その他の特長については、データシートを参照してください。
ADV7282
ビデオ・デコーダ、差動入力とデインターレーサ付、SDTV向、10ビット、4×オーバーサンプリング
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADV7282A 新規設計に推奨 SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4倍オーバーサンプリング、差動入力対応
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADV7282MEBZ

ADV7282MEBZ Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADV7282MEBZ is an evaluation board for the ADV7282-M. Analog video is fed into the Video Inputs (Ain1 to Ain6). The EVAL-ADV7282MEBZ can receive analog video in a variety of formats.

EVAL-ADV7282MEBZ converts analog video into an MIPI® CSI-2 output (8-bit YCrCb 4:2:2).

he MIPI® CSI-2 output of the consists of one differential data lane (D0+ and D0-) and one differential clock lane (Clk+ and Clk-). These are output to the SMA connectors on the EVAL-ADV7282MEBZ.

eval board
EVAL-ADV7282

ADV7282EBZ Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADV7282EBZ is an evaluation board for the ADV7282. The EVAL-ADV7282BZ consists of an ADV7282 video decoder and an ADV7391 video encoder.


Analog video is fed into the Video Inputs (Ain1 to Ain4). The analog video from the Video Inputs is fed into the ADV7282 video decoder. The ADV7282 video decoder converts the analog video it into an 8 bit ITU656 digital stream.


The ITU656 digital output stream of the ADV7282 is fed to header J5 and into the ADV7391 video encoder. The ADV7391 video encoder converts the digital stream into an analog YPbPr output. The analog YPbPr output is fed to the Video Ouptut connectors on the EVAL-ADV7282EBZ.


EVAL-ADV7282MEBZ
ADV7282MEBZ Evaluation Board
EVAL-ADV7282
ADV7282EBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品