ADV7181D

新規設計には非推奨

ビデオ・デコーダ / RGBグラフィックス・デジタイザ、10ビット、10チャンネル、マルチフォーマット、SDTV / HDTV

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 最大75MHzのサンプリングを持つ4個の10ビットADC内蔵
  • 10チャンネルのアナログ入力
  • SCARTファスト・ブランク・サポート
  • 折り返しノイズ除去フィルタ内蔵
  • NTSC / PAL / SECAMのカラー標準をサポート
  • 525p / 625pのコンポーネント・プログレッシブ・スキャンをサポート
  • 720p / 1080iのコンポーネントHDTVをサポート
  • 最大1024×768@70 Hz(XGA)までのRGBグラフィックスをデジタイジング
  • 3×3カラー・スペース変換マトリクス
  • 工業用温度範囲:−40℃~+85℃
  • 12ビット4:4:4 DDR、8/10/16/20ビットSDRピクセル出力インターフェース
  • プログラマブル割込み要求出力ピン
  • 小型パッケージ
  • 少ないピン数
  • ビデオ/グラフィック用シングル・フロントエンド
  • VBIデータ・スライサ(teletextを含む)
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済

    ADV7181D
    ビデオ・デコーダ / RGBグラフィックス・デジタイザ、10ビット、10チャンネル、マルチフォーマット、SDTV / HDTV
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    評価用キット

    EVAL-ADV7181D
    ADV7181D Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品