ADV601LC
新規設計には非推奨ビデオ・コーデック、超低価格
Viewing:
製品の詳細
特長
性能
- ADV601と100%互換のビット・ストリーム
- 高精度な圧縮ビット・レート制御
- フィールドで独立した圧縮
- 8ビットビデオ・インターフェースはCCIR-656とマルチプレックスされたフィリップス・フォーマットをサポート
- 汎用16または32ビット・ホストとのインターフェース(512ディープ・32ビットFIFO)
性能
- 下記ビデオ信号に対するCCIR-601のリアルタイム圧縮又は伸張
720 x 288 @ 50 フィールド/秒 PAL
720 x 288 @ 60 フィールド/秒 - NTSC - 圧縮比350:1までビジュアル損失無し
- 自然イメージに対して4:1(type)でビジュアル損失のない圧縮
アプリケーション
- PCビデオ編集
- リモートCCTV監視
- デジタル・ビデオカメラ
- デジタル・ビデオテープ
- 無線ビデオシステム
- TV 瞬時再生
ADV601とADV601LCは、非常に高い画像品質レベルによるCCIR-601デジタル・ビデオ信号の350:1までのリアルタイム圧縮および伸長でビジュアル損失のない動作をサポートする、非常に低価格のシングル・チップ、専用機能の全デジタルCMOS VLSIデバイスです。ADV601はコンポーネント当たり10ビットの性能と専用のDSPシリアル・ポートを備えており、パッケージは160ピンPQFPです。ADV601LCはコンポーネント当たり8ビットの性能を備え、DSPシリアル・ポートはありません。これは小型120ピンTQFPパッケージの超低価格デバイスです。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV212 | 新規設計には非推奨 |
Wavescale® JPEG2000ビデオ・コーデック (新規設計には非推奨) |