ADT7470

製造中

温度センサー・ハブとファン・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大10個のリモート温度センサーを監視
  • 最大4つのファンを個別に監視して制御
  • ソフトウェア制御により各ファンをPWM出力で駆動
  • Full_Speed 入力によって、外付けハードウェアがファンを全開
  • SMBALERT割込みによるシステム・コントローラの障害の通知
  • トライステートADDRピンにより、1つのバス上で最大3つのデバイスに対応
  • 温度デコーダがTMP05 / TMP06温度センサーを判別し、I2Cバスを経由して値を通信
  • 全モニタ値のリミット比較
ADT7470
温度センサー・ハブとファン・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADT7470

ADT7470 Evaluation Board

機能と利点

  • On-board and remote temperature sensing
  • On-board and remote fan control
  • No calibration necessary
  • Programmable over/under temperature limits
  • USB serial interface
  • Supports SMBus Alert
  • 3 V to 5.5 V supply
  • 16-lead QSOP

製品詳細

The ADT7470 evaluation board is a multi-functional board which includes fan control and monitoring functions in addition to temperature sensing using on board TMP05's. All I/O functionality of the ADT7470 can be exercised without using any external components.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-ADT7470
ADT7470 Evaluation Board

最新のディスカッション