ADSP-BF608
製造中VGAサイズの画像解析をサポートする 1GHzまで対応のBlackfin デュアル・コア・プロセッサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.34
製品の詳細
- 要求の厳しい信号処理アプリケーション向けの500 MHz/1000 MMAC (合計2000 MMAC)の処理能力を提供するBlackfin コア×2
- コアあたり148kBのL1 SRAM、パリティをサポート、ECC サポート付の共用L2 256kB SRAMから構成された552 K バイトの内蔵SRAM
- HDをサポートするパイプライン・ビジョン・プロセッサ (PVP)
- ピクセル・コンポジッタ
- すべての内蔵および外付メモリとペリフェラルに対してDMA 転送をサポートするDMA コントローラ
- 最大24ビットのデータ幅、ITU-R BT.656 モードをサポートし、 TFT LCD パネル、パラレル・コンバータ、ビデオ・エンコーダ/デコーダ、イメージ・センサー、その他の汎用ペリフェラルへの直接接続をサポートするエンハンスド・パラレル・ペリフェラル・インターフェース (ePPI)×3
- I2S、パックド I2S、左詰めサンプル対、TDM モードをサポートする同期シリアル・ポート (SPORT)×3
- USB 2.0 HS OTG
- リムーバブル・ストレージ・インターフェース (RSI)
- IEEE 1588 サポート付の10/100 イーサネットMAC×2
- コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) インターフェース
- DMAが可能な8ビット幅データ転送をサポートするリンク・ポート×4
- ウォッチドッグ・タイマ×2、PWM サポート付のタイマ/カウンタ×8
- CRC エンジン
- マスター・モードとスレーブ・モードをサポートするSPI互換ポート×2
- UART×2 、2線式インターフェース×2
- 16ビット・パルス幅変調 (PWM) チャンネル×2
- 19×19 mmのCSP BGA パッケージを採用
- コマーシャル用、工業用、車載用の温度範囲を提供
ADSP-BF608 Blackfin プロセッサは、独自のパイプライン・ビジョン・プロセッサ (PVP)を採用したデュアルコア固定小数点 DSP プロセッサを使用する組込みビジョン/ビデオ・アナリティクス・アプリケーション向けに最適化されています。PVPは、イメージ・プロセシング・アルゴリズムを加速し、全体の帯域幅要求を削減するためにデザインされたBlackfin コアに接続されるファンクション・ブロックのセットです。
その他の機能としては、高性能な高度インフラストラクチャ、大容量内蔵メモリ、拡張接続オプション付きの多機能ペリフェラル・セットなどがあります。ADSP-BF608 プロセッサはこれらの他に、メモリ保護用のCRC、内部メモリ・ブロック用のパリティ/ECC 保護機能、フォルト・マネジメント・ユニットなどの安全重視アプリケーション向けの機能を内蔵しています。
ADSP-BF608 プロセッサは、オートモーティブ・アドバンスド・ドライバ・アシスタンス・システム (ADAS)、工業用製造システム向けのマシンビジョン/ロボット、セキュリティ/監視システム・アナリティクス、バー・コード・スキャナなどの多くの組込みビジョン・アプリケーション向けに最適です。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 15
プロセッサ・マニュアル 2
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
情報 1
ビデオ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF608BBCZ-5 | 349-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
ADSP-BF608KBCZ-5 | 349-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 7, 2014 - 14_0033 Die Revision for ADSP-BF60x Blackfin Processors |
||
ADSP-BF608BBCZ-5 | 製造中 | |
ADSP-BF608KBCZ-5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF608に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める