ADSP-21375
製造中32ビット浮動小数点 高性能SHARCプロセッサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.19
製品の詳細
- 1596MFLOPSのピーク性能を実現する266MHzのSIMD SHARCコア
- 0.5MビットSRAM
- 24チャンネルのゼロ・オーバヘッドDMA
- 周辺機能に対してユーザが設定可能なデジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)
- I2Sモード、左詰サンプル・ペア・モード、TDMモードに対応する4つのシリアル・ポート(SPORT)
- 1つのUART
- 1つのTWI
- 16のパルス幅変調(PWM)チャンネル
- フル機能を備えた3つのタイマ
- パッケージ:208ピンMQFP
- 民生温度範囲:0~+70℃
- マスターモードとスレーブモードに対応する2個のSPI互換ポート
SHARCプロセッサ・ファミリーであるADSP-21375は、$1あたりで最高のMFLOP性能を提供し、さまざまなアプリケーションに使用できるプロセッサです。この製品は、ADSP-21367やADSP-21369などの従来の製品とピン、およびコードの互換性がありますので、容易に置き換えが可能です。ADSP-21375は、32ビット固定小数点、および32/40ビット浮動小数点演算フォーマットに対応するシングル・インストラクション・マルチプル・データ(SIMD)コアを搭載しており、コスト及び精度に対する要求の厳しいアプリケーションに最適です。
このSHARCプロセッサは豊富な周辺機能を提供しているので、ハード設計の簡素化、システム設計のリスク低減、および市場への投入時間短縮を実現します。これらの周辺機能は、デジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)としてグループ化されています。それぞれの機能ブロックを、ソフトウェアでプログラムできるシングル・ルーティーング・ユニット(SRU)を介して、お互いにデバイス内部で接続したり、または、外部ピンに接続したりすることができます。SRUはDAIブロックの中を完全に、柔軟にルーティングできる革新的なアーキテクチャです。 SRUを通して接続される周辺機能には、シリアル・ポート、SPIポート・ブロック、その他の機能を含みます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 40
プロセッサ・マニュアル 4
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
レガシー評価用キットマニュアル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21375BSWZ-2B | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21375KSWZ-2B | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-21375BSWZ-2B | 製造中 | |
ADSP-21375KSWZ-2B | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21375BSWZ-2B | 製造中 | |
ADSP-21375KSWZ-2B | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21375BSWZ-2B | 製造中 | |
ADSP-21375KSWZ-2B | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21375に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める