ADRF5347
ADRF5347
新規設計に推奨高直線性、シリコンSP4Tスイッチ、1.8GHz~3.8GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.80
Viewing:
製品の詳細
- 低挿入損失
- ~2.8GHzで0.35dB(代表値)
- ~3.8GHzで0.42dB(代表値)
- 高入力直線性(IP3):84dBm(代表値)
- TCASE = 105°Cで高出力に対応
- 長寿命(> 10年)(平均値)
- 連続波出力:39dBm
- LTE信号
- 平均出力:39dBm
- ピーク電力:49dBm
- 高速0.1dBセトリング・タイム:720ns(代表値)
- ESD定格
- HBM:1000V、クラス1B
- CDM:750V、クラスC4
- 正電圧制御、LVCMOS/LVTTL互換
- 4mm x 4mm、20端子LGAパッケージ
ADRF5347は、シリコン・プロセスで製造される高直線性の反射単極四投(SP4T)スイッチです。
ADRF5347は1.8GHz~3.8GHzで動作し、挿入損失は0.42dB未満(代表値)、入力IP3は84dBm(代表値)です。このデバイスには、連続波信号に対して39dBm、ロングターム・エボリューション(LTE)信号に対して平均39dBmおよびピーク49dBmのRF入力電力処理能力があります。
ADRF5347では、+5.0Vの正側(供給)電源で2.5mA、−3.4Vの負電源で0.4mAの電流が流れます。また、低電圧相補型金属酸化膜半導体(LVCMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)互換の制御が採用されています。
ADRF5347は、4mm × 4mm、20端子、RoHS準拠のランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージとして提供され、−40ºC~+105ºCで動作します。
優れたリターン・ロスとIP3により、ADRF5347は位相シフト・アーキテクチャのバックツーバック構成で使用できます。詳細については、バックツーバック位相シフタのリファレンス設計に関するセクションを参照してください。
アプリケーション
- 5Gアンテナの傾斜角制御とビームフォーミング
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 防衛および高信頼性アプリケーション
- 試験装置
- ピン・ダイオードに代わる製品
ドキュメント
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5347BCCZN | 20-Terminal LGA (4 mm × 4 mm w/ EP) | ||
ADRF5347BCCZN-R7 | 20-Terminal LGA (4 mm × 4 mm w/ EP) | ||
ADRF5347BCCZN-RL | 20-Terminal LGA (4 mm × 4 mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADRF5347に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める