ADRF5300

新規設計に推奨

シリコン製SPDTスイッチ、反射、24GHz~32GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.45
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 反射設計
  • 低挿入損失:1.1dB
  • 高アイソレーション:38dB
  • 高入力直線性
    • P0.1dB:37dBm
    • IP3:52dBm 
  • RFのセトリング・タイム(0.1dBの最終RF出力まで):70ns
  • 大RF電力処理:
    • 28dBm(平均)
    • 36dBm(ピーク)
  • 3.3V単電源動作
    • 内部負電圧発生器
  • 20端子、3 mm × 3 mm、RoHS準拠、ランド・グリッド・アレイ・パッケージ
ADRF5300

シリコン製SPDTスイッチ、反射、24GHz~32GHz
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5300

ADRF5300(シリコン、SPDTスイッチ、反射、24GHz~32GHz)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5300デバイスと外部コンポーネントを含む
  • RFコネクタ
  • テスト装置への簡単な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ラインを内蔵

製品詳細

ADRF5300-EVALZは、ADRF5300の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5300は、周波数範囲24GHz~32GHzのシリコン製SPDT反射スイッチです。ADRF5300-EVALZ(図1を参照)には、2.4mm Hiroseコネクタが搭載されています。

ADRF5300の詳細については、ADRF5300のデータシートを参照してください。ADRF5300-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADRF5300
ADRF5300(シリコン、SPDTスイッチ、反射、24GHz~32GHz)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品